Opublikuj swoje produkty
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
    Griesser

    External Venetian Blind Lamisol III

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
    Lamisol® III is available in two versions: as Lamisol® III 90 and as Lamisol® III 70 for narrow installation conditions. Lamisol® III Reflect offers a number of different slat positions in one: The lower blinds zone protects against unwanted glare when working with a monitor, the middle zone ensures beneficial daylight and the upper one directs the light into the interior of the room and creates a pleasant sense of space. This makes the daylight optimally usable in every situation.
    Opis
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • Rodzina produktuExternal venetian blinds
    • Grupa produktuExternal venetian blind with profile slats
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 11
    • OmniClass TitleWindow Components 
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls