Opublikuj swoje produkty
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    Metalunic® V is not something that can be upset easily. Self-supporting construction without vertical connections; lifting and adjustment mechanisms are integrated into the guide rails. The robust mechanism provides a reliable safety locking device. The particularly kink-proof slat profile is at the same time exceptionally elegant and ideal in order to set an architectural highlight.
    Opis
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • Rodzina produktuExternal venetian blinds
    • Grupa produktuAll metal external venetian blind
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVenetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Horizontal Louver Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11 11
    • OmniClass TitleHorizontal Window Blinds