Opublikuj swoje produkty
MAGNA1
MAGNA1
    Grundfos

    MAGNA1

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
    The simple option for a job well done. The product has an intuitive user interface, which is especially fit for replacement of older circulators. The ideal choice for basic functionality needs
    Opis
    • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMAGNA1
    • Rodzina produktuCirculator pump
    • Grupa produktuCanned Rotor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater supply pumps
    • OmniClass Number23-27 17 00
    • OmniClass TitlePumps
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
    Podobne produkty