Opublikuj swoje produkty
SOLOLIFT2 - WC-1
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-1

Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Opis
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOLOLIF2WC1
  • Rodzina produktuDomestic lifting station
  • Grupa produktuDomestic lifting station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMacerators
  • OmniClass Number23-27 17 23
  • OmniClass TitleMacerator Pumps
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
Podobne produkty

4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (13)
3.5 z 5 gwiazdek 3.5 (32)
4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (14)
3.9 z 5 gwiazdek 3.9 (40)