Opublikuj swoje produkty
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
Grundfos UCRI pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Opis
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyucrifam
  • Rodzina produktuVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupa produktuVertical multistage centrifugal inline pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
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
Podobne produkty

4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (12)
3.9 z 5 gwiazdek 3.9 (39)
4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (14)
3.4 z 5 gwiazdek 3.4 (31)
3.0 z 5 gwiazdek 3.0 (5)
4.7 z 5 gwiazdek 4.7 (10)