Opublikuj swoje produkty
MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Opis
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUMAGNA1N
  • Rodzina produktuCirculator pump
  • Grupa produktuCanned Rotor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
Podobne produkty

4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (12)
3.9 z 5 gwiazdek 3.9 (39)
4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (14)
3.4 z 5 gwiazdek 3.4 (31)
3.0 z 5 gwiazdek 3.0 (5)
4.7 z 5 gwiazdek 4.7 (10)