Opublikuj swoje produkty
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 z 5 gwiazdek2.4(11 recenzje)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Opis
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyopen-perkins-generator-10kva
  • Rodzina produktuSmart (10 - 30kVA)
  • Grupa produktu> 10 kVA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1110
  • Szerokość (mm)850
  • Głębokość (mm)1250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)319
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Europa
Brazylia
Portugalia