Opublikuj swoje produkty
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
    SOSOARES

    LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36

    The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Opis
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGSS_LT_1_LEAF_DOOR_EXTERIOR_OPENING_1_FIXED_WINDOW_LT01_LT12_LT36
    • Rodzina produktuLT
    • Grupa produktuDoors Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors