Opublikuj swoje produkty
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Opis
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • Rodzina produktuST
    • Grupa produktuWindows Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows