Opublikuj swoje produkty
Rough Rustic Hollow Clay Infill Block, Curved-Profile, 13 cm
Zarchiwizowane

Rough Rustic Hollow Clay Infill Block, Curved-Profile, 13 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybovedilla-curva-13_rugosa-rustica
  • Rodzina produktuFloor slabs
  • Grupa produktuCurved profile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)127
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPłyta
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClay blocks
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction