Opublikuj swoje produkty
Toledo Facing Brick
Zarchiwizowane

Toledo Facing Brick

The face brick toledo is the brick par excellence, placed in homes throughout Spain this brick stands out for the quality, the guarantee of durability and beauty. The careful completion of each piece is the soul, the essence, of the set of each piece. The face brick toledo will conform a perfect facade, clean and durable, without maintenance. Thanks to the best preparation of the clay, the most precise molding, the optimum drying, and a firing at the exact temperature the facing brick toledo has the traditional red color of the ceramic.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyladrillo-caravista-toledo
  • Rodzina produktuWalls
  • Grupa produktuFacing Brick
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-11
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)114
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls