Opublikuj swoje produkty
Oval model for built-in istallations
Gustavsberg

Oval model for built-in istallations

  • For integration into countertop or furniture
Opis
  • Deep - 180 mm Length - 440 mm Width - 535 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7G1453
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wRumunia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks