Opublikuj swoje produkty
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
    Gustavsberg

    Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set

    Altantic, lead-free is a smart shower mixer delivered toghether with our outstanding shower column. A popular design, obvious and stylish, with quality and function from Gustavsberg.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB412113870
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuShower mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)52
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)73
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap