Opublikuj swoje produkty
Sink 740 - for bolt mounting 60 cm
Gustavsberg

Sink 740 - for bolt mounting 60 cm

Bathroom sink with shallow basin, wheelchair-accessible. With flat surfaces at rear edge for storage.
Opis
  • •Wheelchair-accessible with shallow basin •With flat surfaces at rear edge for storage •Side surfaces usable as armrests
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB10740
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units