Opublikuj swoje produkty
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1500

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Opis
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB111500
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuToilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)859
    • Szerokość (mm)344
    • Głębokość (mm)649
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Kod ETIMEC011318
    • Nazwa ETIMToilet combination
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets