Opublikuj swoje produkty
Toilet Nautic 1510
Gustavsberg

Toilet Nautic 1510

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Opis
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB111510
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuToilet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)345
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011318
  • Nazwa ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets