Opublikuj swoje produkty
Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1522

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Opis
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB111522
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuToilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Kod ETIMEC011318
    • Nazwa ETIMToilet combination
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets