Opublikuj swoje produkty
Toilet Nordic3 3510
Gustavsberg

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
Opis
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB113510
  • Rodzina produktuNordic³
  • Grupa produktuToilet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)865
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Kod ETIMEC011318
  • Nazwa ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets