Opublikuj swoje produkty
Toilet Nautic 5500
Gustavsberg

Toilet Nautic 5500

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Opis
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB115500
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuToilet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)345
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Kod ETIMEC011318
  • Nazwa ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie