Opublikuj swoje produkty
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330
    Gustavsberg

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Opis
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB118330
    • Rodzina produktuEstetic
    • Grupa produktuToilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Kod ETIMEC011318
    • Nazwa ETIMToilet combination
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets