Opublikuj swoje produkty
Free-standing Bathtub Duo - 1680x730
Free-standing Bathtub Duo - 1680x730
    Gustavsberg

    Free-standing Bathtub Duo - 1680x730

    Freestanding bathtub in modern design for two people with double head ends.
    Opis
    • •Two sloped head ends, suitable for two people •Premium quality titanium alloy steel •Adjustable feet- the tub is stable even on uneven floors.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB206368
    • Rodzina produktuBathtub
    • Grupa produktuFree standing Bathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1680
    • Szerokość (mm)730
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie