Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
gustavsberg/products/08523b13-f25f-41fd-86dd-fb11fc7cdb82
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Gustavsberg
Obserwuj
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
Pobierz
Opis
Opis
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
GB2082940
Rodzina produktu
Built in bath
Grupa produktu
Built in bath
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-12-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1400
Szerokość (mm)
700
Głębokość (mm)
420
Linki
Linki
Url produktu
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082940100/bathtub-2940-built-in-1400x700-with-overflow-hole
Instrukcja montażu
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Kod ETIM
EC011609
Nazwa ETIM
Bath
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Bath Furnishings
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie
Podobne produkty
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Pobierz
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Pobierz
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Pobierz
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Pobierz
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Pobierz
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Pobierz