Opublikuj swoje produkty
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
    Gustavsberg

    Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c

    Timeless and harmonic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life. Can be expanded with bathtub spout.
    Opis
      • Knob with clear color marking for hot and cold
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Can be completed with Gustavsberg bathtub spout
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41201330
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1265
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)655
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie