Opublikuj swoje produkty
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
    Gustavsberg

    New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column

    Timeless and harmonic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life. Can be expanded with bathtub spout.
    Opis
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • 40 c-c for mounting with exposed plumbing
      • Including shower set
      • Pipe connection can be shifted downwards
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch reduces heat on the front of the faucet
      • Block button on the flow side stops at comfort flow
      • Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Type-approved non-return valves in the inlet
      • Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB412024300
    • Rodzina produktuNew Nautic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1440
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie