Opublikuj swoje produkty
Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout

Kitchen faucet available in many different varieties. Our most intelligent faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Opis
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB4120405564
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuFaucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Głębokość (mm)270
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap