Opublikuj swoje produkty
Kitchen faucet Nautic RH - high spout
Kitchen faucet Nautic RH - high spout
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Kitchen faucet Nautic RH - high spout

    Kitchen faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
    Opis
    • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB4120405664
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuFaucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap