Opublikuj swoje produkty
Kitchen faucet Nautic with high spout, with dishwasher shut-off
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Kitchen faucet Nautic with high spout, with dishwasher shut-off

Kitchen faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Opis
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Outlet for table-top dishwasher in rear
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB41204097
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuKitchen mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)350
  • Głębokość (mm)248
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap