Opublikuj swoje produkty
Atlantic Shower mixer, 160 cc
Atlantic Shower mixer, 160 cc
Atlantic Shower mixer, 160 cc
Atlantic Shower mixer, 160 cc
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Atlantic Shower mixer, 160 cc

    • Safe Touch, minimises the heat on the front side of the mixer
    • Maintains even water temperature
    • Can be supplemented with Gustavsberg bathtub spout
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41205004
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuShower mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Głębokość (mm)268
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap