Opublikuj swoje produkty
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in lead free, chrome and matt black: 
    • Chrome lead free: GB412050980
    • Matt black: GB4120509853
    • Matt black lead free: GB41205098053

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41205098
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuKitchen mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)212
    • Głębokość (mm)330
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap