Opublikuj swoje produkty
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Opis
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206095R. Lead free version GB412060950

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41206095
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuKitchen mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Głębokość (mm)245
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap