Opublikuj swoje produkty
Kitchen mixer New Nautic - high D-spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high D-spout, shut off
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - high D-spout, shut off

    Design that makes cleaning of larger pots and buckets easier Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 60° block included) Outlet for table-top dishwasher Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Opis
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216097R
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41206097
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuKitchen mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Głębokość (mm)215
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie