Opublikuj swoje produkty
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Nordic3 Washbasin mixer with side spray

    Bathroom sink faucet Nordic³

    With side sprayer and wall holder

    Opis
    • Scandinavian design by Jon Eliason

      Directional aerator, fits all sinks

      Side sprayer incl. wall holder facilitates cleaning and intimate hygiene

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Spring return to comfort position (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Type approved flexible water connection for easier installation

      Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41213061
    • Rodzina produktuNordic³
    • Grupa produktuWash basin mixer
    • Data publikacji2020-12-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)168
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap