Opublikuj swoje produkty
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Opis
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB4121404564
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuTvättställsblandare
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)195
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap