Opublikuj swoje produkty
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Opis
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB41214145
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap