Opublikuj swoje produkty
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Opis
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41215030
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1165
    • Szerokość (mm)275
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap