Opublikuj swoje produkty
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
    Gustavsberg

    Atlantic Wash basin mixer with side spray

    • Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Adjustable max temperature for better scalding protection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41215147
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuWashbasin mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)132
    • Głębokość (mm)102
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap