Opublikuj swoje produkty
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Opis
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB41215352
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuThermostat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap