Opublikuj swoje produkty
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41216014
    • Rodzina produktuNew Nautic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)118
    • Szerokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap