Opublikuj swoje produkty
Washbasin mixer New Nautic, side spray
Gustavsberg

Washbasin mixer New Nautic, side spray

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved 3/8" flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Opis
  • Energy class A, Also available in lead free version, GB412161470
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB412161470
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuWashbasin mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap