Opublikuj swoje produkty
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 120 cm

    • Black matte anodized aluminium with all visible details in black
    • Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up
    • Available in sizes up to 140 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB51SRWL12HBL
    • Rodzina produktuSquare
    • Grupa produktuShower wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Kod ETIMEC010962
    • Nazwa ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers