Opublikuj swoje produkty
Shower Wall Black 90 cm
Shower Wall Black 90 cm
Shower Wall Black 90 cm
Shower Wall Black 90 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 90 cm

    Black matte anodized aluminium with all visible details in black Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up Available in sizes up to 140 cm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB51SRWL90HBL
    • Rodzina produktuSquare
    • Grupa produktuShower wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers