Opublikuj swoje produkty
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm

    All-covering porcelain sink with generous storage area A water trap with popup-functionality that is easy to clean Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Installation system - easy to mount - easy to adjust Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options Available in three different styles and colours Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments
    Opis
    • 1020 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin for one mixer and water trap
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB714810DHWB1
    • Rodzina produktuArtic
    • Grupa produktuBathroom furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)585
    • Szerokość (mm)1020
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)56.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie