Opublikuj swoje produkty
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
    Gustavsberg

    Artic vanity unit

    • Washbasin in porcelain with thin design and generous surfaces for all your items
    • Water trap with pop-up and smart cleaning function
    • Manufactured in moisture resistant materials
    Opis
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB71ACVU60
    • Rodzina produktuArtic
    • Grupa produktuBathroom furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)565
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDeska wiórowa
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011382
    • Nazwa ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets