Opublikuj swoje produkty
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
    Gustavsberg

    Mirror cabinet Graphic Base 45 cm

    Double sided mirror doors 2 mobile glass shelves Can be complemented with a bathroom light Mounting space for an electrical outlet Soft closing doors Suspension system - easy to mount - easy to adjust Material: Melamine, bathroom grade

    Opis
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB71GBMC45AG00
    • Rodzina produktuGraphic Base
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Materiał dodatkowyMirror Glass
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011384
    • Nazwa ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors