Opublikuj swoje produkty
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
    Gustavsberg

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Soft closing doors Turn able doors for left- or right opening Movable glass shelves Mounting system for quick and simple installation Several handles and knobs in different styles as accessory Material: Melamine, classed for bathrooms

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB71GBTC30AG
    • Rodzina produktuGraphic Base
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1700
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)320
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework