Opublikuj swoje produkty
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    Opis
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB71GBVU80AGWB
    • Rodzina produktuGraphic Base
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)410
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011382
    • Nazwa ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets