Opublikuj swoje produkty
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Made of hygienic, durable, and tightly vitrified sanitary porcelain, Organic design with easy-to-clean surfaces, Ceramic plus for quick, eco-friendly cleaning, Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning, Flushes all the way up to the rim for improved hygiene, Flexibel bolt distance, c-c 180/230 mm, Concealed wall fixture for neater installation and simpler cleaning, Multiple seat options in two different colors, white or black, Load tested to 400 kg, Recommended flush volume 4,5/3 L
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB111530
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuToalett
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)3450
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Kod ETIMEC011318
    • Nazwa ETIMToilet combination
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets