Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Toilet Nautic 1591

Odniesienie unikalne: GB111591
Producent: Gustavsberg
Rodzina produktu: Nautic
Grupa produktu: Toilet
Szerokość (mm): 345
Wysokość (mm): 860
Głębokość (mm): 650
Data publikacji: 2017-11-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.

•Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button


Główny materiał: Porcelain
Materiał wtórny: Plastic
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Hungary

Kategoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Klasyfikacja IFC: Object
Nazwa UNSPSC: Toilets
Kod UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Opis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Opis: Toilets
NBS Reference Kod: 35-65-90-97
NBS Reference Opis: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numer OmniClass: 23-31 19 00
Tytuł OmniClass: Toilets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nazwa Wartość
Depth 650
Height 860
Width 345

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone