Opublikuj swoje produkty
Shower connection upwards, 150 c-c
Shower connection upwards, 150 c-c
Shower connection upwards, 150 c-c
    Gustavsberg

    Shower connection upwards, 150 c-c

    A classic single-lever shower mixer that is available in a number of variants and models. Can be functionally adjusted with a elongated lever.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41212024
    • Rodzina produktuNew Nautic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)79
    • Szerokość (mm)192
    • Głębokość (mm)142
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText