Opublikuj swoje produkty
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
    Gustavsberg

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Timeless and harmonious design Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer Shut-off button on the quantity side at comfort flow Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Can be equipped with easy-to-grip knobs for function customization
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41212333
    • Rodzina produktuNew Nautic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa